MBT 3560, 150 mm, G,1/4

084Z4037

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.188 Kilogram
Neto masa 0.14 Kilogram
Volume 0.665 Liter
EAN 5702423197460

 

Dolžina podaljška [mm] 33 mm
Dolžina podaljška [palcev] 1.3 in
Dolžina vstavka [in] 5.9 in
Dolžina vstavka [mm] 150 mm
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
EU RoHS izjeme No
Ime izdelka Temperature transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP Sensor MBT 3560
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 13 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 185 °F
Material priključkov Stainless steel
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] 392 °F
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks] 200 °C
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min] 0 °C
Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min] 32 °F
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 3560-0001-0150-10-120
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.315 in
Premer zaščitne cevi [mm] 8 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka ISO 228
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3560
Toleranca tipalnega elementa < ± 1% FS
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost procesnega priključka 1/4
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta kabla N/A
Vrsta pretvornika Integrated
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality