Temperaturno tipalo, MBT 153, 0.2 m, Pt, 100 Ohm

084Z2308

Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.011 Kilogram
Neto masa 0.008 Kilogram
Volume 0.27 Liter
EAN 5702428888097

 

Dolžina kabla [m] 0.2 m
Dolžina kabla [palcev] 7.9 in
Električni priključek Kabel
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal Ohm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 60 kos
Material zaščitne cevi AISI 305
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 153-2000-0020
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.236 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard tipalnega elementa EN 60751
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -60 °C
Temp. razpon kabla [°F] [Maks] 392 °F
Temp. razpon kabla [°F] [Min] -76 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 153
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta kabla Silicone
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Variable
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP68
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality