Temperaturno tipalo, MBT 3252, 200 mm, G,1/2

084Z2269

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.459 Kilogram
Neto masa 0.448 Kilogram
Volume 1.934 Liter
EAN 5702428849517

 

Dolžina podaljška [mm] 50 mm
Dolžina podaljška [palcev] 1.97 in
Dolžina vstavka [in] 7.9 in
Dolžina vstavka [mm] 200 mm
Električni priključek Type B
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Ime izdelka v dokumentu SCIP MBT 3252/5252
Izhodni signal Ohm
Količina v pakiranju 6 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 90 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 194 °F
Material priključkov Stainless steel
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 3252-0011-0200-0200-0000
Premer zaščitne cevi [in] 0.394 in
Premer zaščitne cevi [mm] 10 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3252
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka Pg 16
Velikost procesnega priključka 1/2
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Število sponk [kosov] 3 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality