Temperaturno tipalo, MBT 153, 3 m, NTC, 5000 Ohm

084Z2228

Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.097 Kilogram
Neto masa 0.094 Kilogram
Volume 0.263 Liter
EAN 5702428816656

 

Dolžina kabla [m] 3 m
Dolžina kabla [palcev] 118 in
Električni priključek Kabel
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal Ohm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Material zaščitne cevi AISI 305
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 153-0BA0-0300
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.236 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 100 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -40 °C
Temp. razpon kabla [°F] [Maks] 212 °F
Temp. razpon kabla [°F] [Min] -40 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 153
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa ± 0,5 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm] 5000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta kabla PVC
Vrsta tipalnega elementa NTC
Vrsta vstavka Variable
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality