Temperaturno tipalo, MBT 3260, 70 mm, G,1/4

084Z2148

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.136 Kilogram
Neto masa 0.093 Kilogram
Volume 0.51 Liter
EAN 5702428439763

 

Dolžina vstavka [in] 2.76 in
Dolžina vstavka [mm] 70 mm
Električni priključek M12 x 1
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Izhodni signal Ohm
Količina v pakiranju 13 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 185 °F
Material priključkov Stainless steel
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 3260-1010-070-810
Premer zaščitne cevi [in] 0.315 in
Premer zaščitne cevi [mm] 8 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni električni priključek IEC 61076-2-101
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3260
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost procesnega priključka 1/4
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality