Temperaturno tipalo, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2018

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 300, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.029 Kilogram
Neto masa 0.028 Kilogram
Volume 0.036 Liter
EAN 5702423286843

 

Dolžina vstavka [in] 1.57 in
Dolžina vstavka [mm] 40 mm
Električni priključek AMP Junior Power Timer
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Ime izdelka v dokumentu SCIP MBT 3270/5270
Izhodni signal Ohm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 40 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 125 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 257 °F
Material priključkov AISI 316 Ti
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 3270-2002-040-30300-000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.118 in
Premer zaščitne cevi [mm] 3 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni procesni priključek ISO 965
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 300 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 572 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3270
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 2 pin
Velikost procesnega priključka 10x1
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta kabla N/A
Vrsta priključka M
Vrsta procesnega priključka M
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Žice [kosov] 2 kos

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality