Temperaturno tipalo, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3200

Meritveno območje [°C]: -50 - 110, Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.021 Kilogram
Neto masa 0.02 Kilogram
Volume 0.091 Liter
EAN 5702428171489

 

Dolžina kabla [m] 1.5 m
Dolžina kabla [palcev] 59.06 in
Dolžina zaščitne cevi [in] 0.79 in
Dolžina zaščitne cevi [mm] 20 mm
Električni priključek Kabel
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 150 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 110 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 230 °F
Material zaščitne cevi AISI 304
Meritveno območje [°C] [Maks] 110 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -50 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 230 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -58 °F
Oblika pakiranja Industrijski paket
Opombe CABLE SENSOR
Oznaka CE Out of scope
Oznaka izdelka Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.24 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 120 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -50 °C
Tip EKS 221
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa ± 1%
Upor tipalnega elementa [Ohm] 10000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta kabla Thermoplastic rubber
Vrsta tipalnega elementa NTC
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP68
Značilnosti elementa NTC 10.000 Ohm/25°C
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality