Temperaturno tipalo, AKS 21 M, 2.5 m

084N2003

Meritveno območje [°C]: -60 - 200, Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.086 Kilogram
Neto masa 0.078 Kilogram
Volume 0.114 Liter
EAN 5702422007555

 

Dolžina kabla [m] 2.5 m
Dolžina kabla [palcev] 98.43 in
Dolžina zaščitne cevi [in] 1.58 in
Dolžina zaščitne cevi [mm] 40 mm
Električni priključek Kabel
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 72 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 180 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 356 °F
Material zaščitne cevi Stainless steel
Meritveno območje [°C] [Maks] 200 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -60 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 392 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -76 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.23 in
Premer zaščitne cevi [mm] 5.8 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard tipalnega elementa EN 60751
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -60 °C
Tip AKS 21 M
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta kabla Silicone
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality