Temperaturno tipalo, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1163

Meritveno območje [°C]: -55 - 150

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.099 Kilogram
Neto masa 0.098 Kilogram
Volume 0.171 Liter
EAN 5702428062343

 

Dolžina kabla [m] 3.5 m
Dolžina kabla [palcev] 137.8 in
Dolžina zaščitne cevi [in] 1.18 in
Dolžina zaščitne cevi [mm] 30 mm
Električni priključek Cable with pins
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 150 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Material zaščitne cevi Stainless steel
Meritveno območje [°C] [Maks] 150 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -55 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 302 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -67 °F
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Out of scope
Oznaka izdelka Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.24 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
PTC Element characteristic 990 Ohm/25°C
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 80 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -30 °C
Tip EKS 111
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa ± 1%
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta kabla PVC
Vrsta tipalnega elementa PTC
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality