Temperaturno tipalo, AKS 12, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0039

Meritveno območje [°C]: -40 - 100, Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.108 Kilogram
Neto masa 0.107 Kilogram
Volume 0.506 Liter
EAN 5702423141784

 

Dolžina kabla [m] 3.5 m
Dolžina kabla [palcev] 137.8 in
Dolžina zaščitne cevi [in] 1.58 in
Dolžina zaščitne cevi [mm] 40 mm
Električni priključek Kabel
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 30 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 100 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 212 °F
Material zaščitne cevi Stainless steel
Meritveno območje [°C] [Maks] 100 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -40 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 212 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -40 °F
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.23 in
Premer zaščitne cevi [mm] 5.8 mm
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard tipalnega elementa EN 60751
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 100 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip AKS 12
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta kabla PVC
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality