Temperaturno tipalo, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0027

Meritveno območje [°C]: -40 - 100, Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.077 Kilogram
Neto masa 0.07 Kilogram
Volume 0.214 Liter
EAN 5702422110347

 

Dolžina kabla [m] 3.5 m
Dolžina kabla [palcev] 137.8 in
Električni priključek Kabel
Enak izdelek 084N0003
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 110 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 100 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 212 °F
Meritveno območje [°C] [Maks] 100 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -40 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 212 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -40 °F
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard tipalnega elementa EN 60751
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 100 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip AKS 11
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta kabla PVC
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality