Pressure transmitter, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2107

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: EMP 2-1811-F6CD24-2

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.08 Kilogram
Neto masa 0.98 Kilogram
Volume 2.412 Liter
EAN 5702423005598

 

+ napajanje P
Blažilnik impulza No
Električni priključek Terminal block
EU RoHS izjeme 7(c)-I
High Clipping Level 22.4
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP EMP
International Article Number 5702423005598
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 8 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 70 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 158 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 3.6
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 18 bar
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.3 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku EXT. G1/4 INT
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Razpon tlaka [bar] [Maks] 6 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 87 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCS
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Specifikacijski ključ EMP 2-1811-F6CD24-2
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 70 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 158 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard tlačnega priključka EN 228-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Tip EMP 2
Tlak, moški/ženski Male/Female
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tlačnega priključka 1/2
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
– skupni N

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality