Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
084G2102 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, EMP 2, 0.2 bar - 1 bar, 2.9 psi - 14.5 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, EMP 2, 0.2 bar - 1 bar, 2.9 psi - 14.5 psi
084G2102
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: EMP 2-9911-F6CD24-2
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|