EKC 202D

084B8536

Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.258 Kilogram
Neto masa 0.218 Kilogram
Volume 0.447 Liter
EAN 5702428095358

 

Dodatki Electron. control accessories
Enak izdelek 084B8636
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Temp, Multi appli., 4 relays
Ime izdelka Refrig appliance control (TXV)
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Maks. število kompresorjev 1 kos
Maks. število uparjalnikov 1 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje aplikacije Refrigeration control
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podpora za temp. senzor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [VA] 2.5 VA
Prikazovalnik spredaj Yes
Prikazovalnik – možnost EKA 163A
EKA 164A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Evaporator and room control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Tip EKC 202D
Vrsta komunikacije Optional LON,
Optional MODBUS
Vrsta krmilnika Refrig. Controller (Temp)

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality