EKC 202C

084B8523

Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.252 Kilogram
Neto masa 0.211 Kilogram
Volume 0.503 Liter
EAN 5702428081122

 

Dodatki Electron. control accessories
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 4 Outputs,2 Temp.Sensors, DI
Ime izdelka Refrig appliance control (TXV)
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Kupčeva številka artikla 00F563
Maks. število kompresorjev 1 kos
Maks. število uparjalnikov 1 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje aplikacije Refrigeration control
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podpora za temp. senzor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [VA] 2.5 VA
Prikazovalnik spredaj Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Evaporator and room control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip EKC 202C
Vrsta komunikacije Optional LON,
Optional MODBUS
Vrsta krmilnika Refrig. Controller (Temp)

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality