AME 113, Napajalna napetost [V] AC: 24, Napajalna napetost [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5000

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.223 Kilogram
Neto masa 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523675

 

Description AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Hitrost droga [s/mm] 15 s/mm
Hod [mm] 8.5 mm
Kabel vključen Da
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Razred zaščite IP IP54
Regulacijska karakteristika LOG
Regulacijski vhodni signal Y [V] 0 - 10 V
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip AME 113
Varnostna funkcija Da
Vrsta regulacijskega signala Zvezni
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality