Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
082H3102 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
TWA-ZL, Napajalna napetost [V] AC: 230, Napajalna napetost [V] DC: 230, 2.8 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![TWA-ZL, Napajalna napetost [V] AC: 230, Napajalna napetost [V] DC: 230, 2.8 mm TWA-ZL, Napajalna napetost [V] AC: 230, Napajalna napetost [V] DC: 230, 2.8 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110796/ID037334261107-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![TWA-ZL, Napajalna napetost [V] AC: 230, Napajalna napetost [V] DC: 230, 2.8 mm TWA-ZL, Napajalna napetost [V] AC: 230, Napajalna napetost [V] DC: 230, 2.8 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110796/ID037334261107-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
TWA-ZL, Napajalna napetost [V] AC: 230, Napajalna napetost [V] DC: 230, 2.8 mm
082H3102
TWA-ZL NC 230VAC 3 min 2,8 mm 90N
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|