AME 25, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm

082H3041

AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.256 Kilogram
Neto masa 2.21 Kilogram
Volume 4.928 Liter
EAN 5702421523568

 

Aplikacija HVAC
Description AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost droga [s/mm] 15 s/mm
Hitrost pogona [s/mm] 11 s/mm
Hod [mm] 15 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV(E) 25 SU/SD
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 14 W
Povratna informacija o poziciji Da
Regulacijski vhodni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Regulacijski vhodni signal Y [mA], impedanca [Ohm] 500
Regulacijski vhodni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Regulacijski vhodni signal Y [V], impedanca [kOhm] 24 kOhm
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AME 25
Varnostna funkcija Da
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala Zvezni/3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Da
Zaporna sila [N] 450 N
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality