Elektromotorni pogoni, AMV 55, Napajalna napetost [V] AC: 24

082H3020

AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.928 Kilogram
Neto masa 2.928 Kilogram
Volume 6.992 Liter
EAN 5702421518083

 

Aplikacija HD HVAC in DH
Description AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost pogona [s/mm] 8 s/mm
Hod [mm] 40 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV 55
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 7 W
Povratna informacija o poziciji potenciometer ni potreben
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Electrical actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 55
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Zaporna sila [N] 2000 N
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality