AMV 435, Napajalna napetost [V] AC: 24, 20 mm

082H0162

AMV 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.708 Kilogram
Neto masa 0.582 Kilogram
Volume 3.538 Liter
EAN 5710104007007

 

Aplikacija HVAC
Description AMV 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost pogona [s/mm] 8 s/mm
15 s/mm
Hod [mm] 20 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV(E) 335 - 445
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Poraba energije [W] 2 W
Povratna informacija o poziciji Ne
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 435
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Zaporna sila [N] 400 N
Št. dokumenta SCIP 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality