Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
082H0121 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AME 438, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 438, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm AME 438, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/198121/ID408431063290-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 438, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm AME 438, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/198121/ID408431063290-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 438, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm
082H0121
AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|