AMV 25, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 mm

082G3023

AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.638 Kilogram
Neto masa 1.6 Kilogram
Volume 3.24 Liter
EAN 5702421513101

 

Aplikacija HVAC
Description AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost pogona [s/mm] 11 s/mm
Hod [mm] 15 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV(E) 20 - 35
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 2 W
Povratna informacija o poziciji potenciometer ni potreben
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 25
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Zaporna sila [N] 1000 N
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality