Elektromotorni pogoni, AMV 10, Napajalna napetost [V] AC: 24

082G3002

AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.67 Kilogram
Neto masa 0.634 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421507483

 

Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost pogona [s/mm] 14 s/mm
Hod [mm] 5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV(E) 10/13
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 2 W
Povratna informacija o poziciji potenciometer ni potreben
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Electrical actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 10
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Zaporna sila [N] 300 N
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality