Elektromotorni pogoni, AMV 85, Napajalna napetost [V] AC: 24

082G1450

AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.66 Kilogram
Neto masa 10.582 Kilogram
Volume 24.3 Liter
EAN 5702421507582

 

Aplikacija HD HVAC in DH
Description AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost pogona [s/mm] 8 s/mm
Hod [mm] 40 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV(E) 85/86
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 11 W
Povratna informacija o poziciji potenciometer ni potreben
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Electrical actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 85
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Zaporna sila [N] 5000 N
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality