AK-XM 208B

080Z0022

Napajalna napetost [V] AC: 24, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.536 Kilogram
Neto masa 0.475 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN 5702428075879

 

Division 25
Dodatki Electron. control accessories
Funkcija Valve Outputs (4x)
Ime izdelka I/O module
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje aplikacije Stepper motor valve
Oznaka CE Yes
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [VA] 13 VA
Prikazovalnik spredaj No
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov I/O and communication modules
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
Tip AK-XM 208B
Vrsta izhoda za ventil ETS (EEV)
KVS (EEV)
Vrsta krmilnika Extension Module

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality