Program. controller, 6 relays, AS-CX06 Lite

080G6008

Napajalna napetost [V] AC: 24, null: 12, null: 10, null: 6, null: 3, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.409 Kilogram
Neto masa 0.345 Kilogram
Volume 1.315 Liter
EAN 5715162703311

 

Analog inputs (AI) [pc] 10 kos
Analog outputs (AO) [pc] 3 kos
Brenčalo No
Digital inputs (DI) [pc] 12 kos
Digital outputs (DO) [pc] 6 kos
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programmable Controller
Ime izdelka Program. controller, 6 relays
Količina v pakiranju 1 kos
Komplet priključkov Kodna št. 080G6023
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Programmable controller
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste AS-CX06 Lite
Poraba energije [W] 30 W
Priložen komplet priključkov Yes
Skupina izdelkov Programmable controllers
Soglasje CE
UL Recognized
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 24 V
Tip AS-CX06
Ura v realnem času Yes
Vrsta komunikacije 1xRS485
CAN-FD
RJ11 (CAN) to User Interface
USB-C
Zaščitaohišja IP IP20

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality