Elektronsko krmiljenje ventila, EKE 400

080G5004

Elektronsko krmiljenje ventila, Vrsta komunikacije: RS485; MODBUS

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.642 Kilogram
Neto masa 0.569 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546195

 

1 Masa primarne baterije kg 0.014
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.014
Analog inputs (AI) [pc] 8 kos
Analog inputs type Voltage or Current
Analog outputs (AO) [pc] 4 kos
Brenčalo Yes
Digital inputs (DI) [pc] 8 kos
Digital outputs (DO) [pc] 8 kos
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Cooling, Hot Gas Defrost
Ime izdelka Evaporator and room control
Jezik izdelka Chinese
English
Portuguese
Spanish
Dutch
French
German
Italian
Russian
Japanese
Korean
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Metoda vgradnje DIN rail
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 28 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 21 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje aplikacije Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Oprema Incl. Connectors
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podpora za temp. senzor Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [VA] 17 VA
Poraba energije [W] 10 W
Prikazovalnik spredaj Yes
Prikazovalnik – možnost On front. Option: MMIGRS2
Priložen komplet priključkov Yes
Programerska orodja CoolSelector
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skupina izdelkov Electronic valve control
Soglasje CE
cURus
UKCA
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
Tip EKE 400
Ura v realnem času Yes
Vrsta baterije Lithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacije MODBUS
RS485
Vrsta tipala Temperature sensor
Pressure sensor
Vrsta zaslona LED graphic
Vsebuje baterije Yes
Zaščitaohišja IP IP20
Značilnosti izdelkov Buzzer
Real time clock
Število vhodov tipala 8 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality