ERC 112D

080G3471

null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 27

Podatki o izdelku

Bruto masa 137.4 Gram
Neto masa 123.1 Gram
Volume 0.233 Liter
EAN 5715162709214

 

Analog inputs (AI) [pc] 4 kos
Digital inputs (DI) [pc] 1 kos
Digital outputs (DO) [pc] 4 kos
Display colour Red
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
EU RoHS izjeme 7(a)
7(c)-I
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Electronic refrigerat. control
Ime izdelka v dokumentu SCIP ERC112x
Količina v pakiranju 27 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 100 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Območje aplikacije Comm. frigdes/freezers
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
PFAS content [Yes/No] No
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Temperature controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
UA
UKCA
cURus
Tip ERC 112D
Več informacij sample no 091X1049-1
Vrsta krmilnika Commercial Refrigeration
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality