ERC 211

080G3453

null: 0, Napajalna napetost [V] AC: 197 - 250, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Podatki o izdelku

Bruto masa 202 Gram
Neto masa 164 Gram
Volume 0.458 Liter
EAN 5715162689035

 

Analog inputs (AI) [pc] 2 kos
Digital inputs (DI) [pc] 0 kos
Digital outputs (DO) [pc] 1 kos
Display colour Red
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
EU RoHS izjeme 7(a)
7(c)-I
6(c)
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Electronic refrigerat. control
Ime izdelka v dokumentu SCIP ERC21x, EKC 22x
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 250 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 197 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje aplikacije Glass door merchandising
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Temperature controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Soglasje CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Tip ERC 211
Vrsta krmilnika Commercial Refrigeration
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality