ERC 111A

080G3231

null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 54

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.094 Kilogram
Neto masa 0.088 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN 5702428482349

 

Analog inputs (AI) [pc] 2 kos
Digital inputs (DI) [pc] 1 kos
Digital outputs (DO) [pc] 1 kos
Display colour Blue
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
EU RoHS izjeme 7(c)-I
7(a)
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Electronic refrigerat. control
Ime izdelka v dokumentu SCIP ERC111A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 54 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 100 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Območje aplikacije Glass door merchandising
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Temperature controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Soglasje CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Tip ERC 111A
Vrsta krmilnika Commercial Refrigeration
Št. dokumenta SCIP 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality