MCX08M2

080G0314

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 24

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.416 Kilogram
Neto masa 0.408 Kilogram
Volume 2.299 Liter
EAN 5702428946117

 

1 Masa primarne baterije kg 0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.001
Analog inputs (AI) [pc] 8 kos
Analog outputs (AO) [pc] 4 kos
Brenčalo Yes
Digital inputs (DI) [pc] 8 kos
Digital outputs (DO) [pc] 8 kos
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
EU RoHS izjeme No
Funkcija Programmable controller
Ime izdelka Program. controller, 8 relays
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij 1
Količina v pakiranju 24 kos
Komplet priključkov Kodna št. 080G0180
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 110 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste MCX08M2
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 10 W
Priložen komplet priključkov No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Programmable controllers
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Tip MCX08M2
Ura v realnem času Yes
Več informacij D.O. 5 and 6 use Solid state
Relais
Vrsta baterije Lithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
Vsebuje baterije Yes
Zaščitaohišja IP IP40

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality