MCX08M2

080G0307

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.638 Kilogram
Neto masa 0.511 Kilogram
Volume 2.799 Liter
EAN 5702428945899

 

1 Masa primarne baterije kg 0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.001
Analog inputs (AI) [pc] 8 kos
Analog outputs (AO) [pc] 4 kos
Brenčalo Yes
Digital inputs (DI) [pc] 8 kos
Digital outputs (DO) [pc] 8 kos
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
EU RoHS izjeme No
Funkcija Programmable controller
Ime izdelka Program. controller, 8 relays
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij 1
Količina v pakiranju 12 kos
Komplet priključkov Kodna št. 080G0180
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 110 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste MCX08M2
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 10 W
Priložen komplet priključkov Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Programmable controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Tip MCX08M2
Ura v realnem času Yes
Vrsta baterije Lithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485
Vrsta zaslona LCD
Vsebuje baterije Yes
Zaščitaohišja IP IP40

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality