MMITXS

080G0302

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS485; ETHER; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.588 Kilogram
Neto masa 0.588 Kilogram
Volume 1.076 Liter
EAN 5702428477635

 

Dodatki Electron. control accessories
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programmable Controller
Ime izdelka Touch screen
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 1 kos
Metoda vgradnje Panel mounting
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 3.7 W
Priložen komplet priključkov No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Programmable controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Tip MMITXS
Ura v realnem času Yes
Vrsta komunikacije ETHER
MODBUS
RS485
Vrsta zaslona LCD
Zaščitaohišja IP IP54

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality