MMIGRS2

080G0295

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 34

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.259 Kilogram
Neto masa 0.2 Kilogram
Volume 1.057 Liter
EAN 5702428848961

 

Brenčalo Yes
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
EU RoHS izjeme No
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programmable controller
Ime izdelka Control panel
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 34 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 12 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste MMIGRS2
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 1.5 W
Priložen komplet priključkov Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Programmable controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip MMIGRS2
Ura v realnem času No
Vrsta komunikacije CANBUS
Vrsta zaslona LCD
Zaščitaohišja IP IP40

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality