MCX061V

080G0250

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.556 Kilogram
Neto masa 0.38 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428414388

 

1 Masa primarne baterije kg 0.0014
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.0014
Analog inputs (AI) [pc] 7 kos
Analog outputs (AO) [pc] 3 kos
Brenčalo No
Digital inputs (DI) [pc] 8 kos
Digital outputs (DO) [pc] 6 kos
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
Enak izdelek 080G0257
EU RoHS izjeme No
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programmable controller
Ime izdelka Program. controller, 6 relays
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij 1
Količina v pakiranju 12 kos
Komplet priključkov Kodna št. 080G0268
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 110 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste MCX061V
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 27 W
Priložen komplet priključkov Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Programmable controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
GOST R
UL
Tip MCX061V
Ura v realnem času Yes
Več informacij Backup battery input
Vrsta baterije Lithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485
Vrsta zaslona LCD
Vsebuje baterije Yes
Zaščitaohišja IP IP40

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality