Thermostat, B0

077B0007

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 7.1, Izklop gretja [°C]: -2, Začetek hlajenja [°C]: 1, Konec hlajenja [°C]: -9.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1300

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.089 Kilogram
Neto masa 0.075 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

Dolžina kapilarne cevke [mm] 1300 mm
Ime izdelka Thermostat
Izklop gretja [°C] -2 °C
Količina v pakiranju 90 kos
Konec hlajenja [°C] -9.5 °C
Nastavljeno na tlak [mm Hg] 760 mmHg
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Položaj za nastavitev Cold
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Uporablja se za izdelek Freezers
Vklopgretja [°C] 7.1 °C
Vsebuje baterije No
Začetek hlajenja [°C] 1 °C

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality