Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
076G1021 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
076G1021
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P310-9736-C2BD07-3
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|