Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
069G501015 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
RD 79, 15 kos, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


RD 79, 15 kos, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501015
Velikost dovoda [palcev]: 1 1/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 15, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 12.4
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|