RD 49, 8 kos, 8 mm

069G300708

Oznaka vrste: RD49-C08-C08, Število lukenj: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.316 Kilogram
Neto masa 0.316 Kilogram
Volume 0.37 Liter
EAN 5702422043492

 

Ime izdelka Refrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIP RD
Količina v pakiranju 15 kos
Maks. delovni tlak [bar] 49 bar
Maks. delovni tlak [psig] 711 psig
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste RD49-C08-C08
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Refrigerant distributors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje UL
Tip RD 49
Velikost dovoda [mm] 22 mm
Velikost odvoda [mm] 8 mm
Velikost ohišja 49
Velikost šobe [mm] 8 mm
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODM
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Število lukenj 8 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality