RD 62, 18 kos, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G2323

Velikost dovoda [palcev]: 7/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 18, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.511 Kilogram
Neto masa 0.476 Kilogram
Volume 0.911 Liter
EAN 5702428245906

 

Ime izdelka Refrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIP RD
Količina v pakiranju 8 kos
Maks. delovni tlak [bar] 49 bar
Maks. delovni tlak [psig] 711 psig
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste RD62-K08-J18
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Refrigerant distributors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje UL
Tip RD 62
Velikost dovoda [palcev] 7/8 in
Velikost odvoda [in] 1/4 in
Velikost ohišja 62
Velikost šobe [mm] 8 mm
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODM
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Število lukenj 18 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality