RD 21, 3 kos, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

069G000703

Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.041 Kilogram
Neto masa 0.041 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702422018988

 

Ime izdelka Refrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIP Filters
Količina v pakiranju 24 kos
Maks. delovni tlak [bar] 49 bar
Maks. delovni tlak [psig] 711 psig
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste RD21-H05-J03
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Refrigerant distributors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RD 21
Velikost dovoda [palcev] 1/2 in
Velikost odvoda [in] 1/4 in
Velikost ohišja 21
Velikost šobe [mm] 5 mm
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODM
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Število lukenj 3 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality