T 2, R22/R407C

068Z3206

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.306 Kilogram
Neto masa 0.284 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422114130

 

Deli priloženi Bulb strap
Dodatki TXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 59 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 1500 mm
Enak izdelek 068Z3466
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Hladilna sredstva R22/R407C
Ime izdelka Thermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Ime programa delov T2/TE2
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izravnava tlaka Internally equalized
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 20 kos
Maks. delovni tlak [bar] 34 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja TXV spare parts
Nastavitev pregretja Adjustable
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 2
Smer Angleway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Statičnopregretje (SS) [°C] 4 °C
Statičnopregretje (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip T 2
UA address UA_2L.png
Velikost dovoda [palcev] 3/8 in
Velikost odvoda [in] 1/2 in
Vrsta dovodnega priključka Flare
Vrsta odvodnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality