TUBE, R404A/R507A

068U1760

Temperaturni razpon [°C]: -40 - -15, MOP Točka [°C]: -10, Zmogljivost šobe [kW]: 4.2, Zmogljivost šobe [TR]: 1.2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.16 Kilogram
Neto masa 0.148 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428019446

 

Deli priloženi Bulb strap
Dodatki TXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 31 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 800 mm
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Hladilna sredstva R404A/R507A
Ime izdelka Thermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretoka Laser engraved 1-way arrow
Izravnava tlaka Externally equalized
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 24 kos
Maks. delovni tlak [bar] 34 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Nerjavno jeklo
Material priključkov Bi-metal: Steel/copper
MOP Točka [°C] -10 °C
MOP Točka [°F] 14 °F
MOP Točka[psig] MOP 50
Možnost servisiranja No
Nastavitev pregretja Adjustable
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Seal Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 2
Smer Angleway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Statičnopregretje (SS) [°C] 5 °C
Statičnopregretje (SS) [°F] 9 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] -15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip TUBE
UA address UA_2L.png
Velikost dovoda [palcev] 3/8 in
Velikost izravnave [palcev] 1/4 in
Velikost odvoda [in] 1/2 in
Velikost šobe 6
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vrsta priključka za izravnavo Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Zmogljivost šobe [kW] 4.2 kW
Zmogljivost šobe [TR] 1.2 TR
Št. dokumenta SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality