TUB, R134a/R513A

068U1712

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 2.1, Zmogljivost šobe [TR]: 0.59

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.154 Kilogram
Neto masa 0.143 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428045568

 

Deli priloženi Bulb strap
Dodatki TXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 31 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 800 mm
Enak izdelek 068U2003
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Hladilna sredstva R134a/R513A
Ime izdelka Thermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretoka Laser engraved 1-way arrow
Izravnava tlaka Internally equalized
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 45 kos
Maks. delovni tlak [bar] 34 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Nerjavno jeklo
Material priključkov Bi-metal: Steel/copper
Možnost servisiranja No
Nastavitev pregretja Adjustable
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Seal No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 2
Smer Angleway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
UL
Statičnopregretje (SS) [°C] 4 °C
Statičnopregretje (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip TUB
UL approved refrigerants R134a
R513A
Velikost dovoda [mm] 6 mm
Velikost odvoda [mm] 12 mm
Velikost šobe 4
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Zmogljivost šobe [kW] 2.1 kW
Zmogljivost šobe [TR] 0.59 TR
Št. dokumenta SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality