Thermostatic expansion valve, TEA 20-8, R717

068G6004

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 0

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.34 Kilogram
Neto masa 2.284 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422024163

 

Deli priloženi Weld nipple
Dodatki Flanges
Dolžina kapilarne cevke [in] 192 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 5000 mm
Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Thermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TEA/TEAT/TEVA
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izravnava tlaka Externally equalized
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 19 bar
Maks. delovni tlak [psig] 276 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 28.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 413 psig
Material Cast iron GGG40.3
Možnost servisiranja TXV spare parts
Nastavitev pregretja Adjustable
Nazivna zmogljivost R717 [kW] 28 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR] 8 TR
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Thermostatic Expans. Valve
Pogoji nazivne zmog. [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] Subcooling=4K
tcond=32 °C
tevap=15 °C
Priključek izenačevalnika Weld nipple 6.5 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 0 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 32 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip TEA 20-8
Velikost priključka [in] 1/2 in
Vrsta priključka Weld flange
Vrsta priključka za izravnavo M
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality