EV227B, Funkcija: NC, G, 3/4, 5.5 m³/h, EPDM

068F4054

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.698 Kilogram
Neto masa 0.636 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702422159162

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 3/4 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.1 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 73 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 1.45 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 5 bar
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV227B 10-22 - solenoid valve
Ime programa delov EV227B
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 232 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 200 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 500 ms
Oznaka vrste EV227B 18
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Water & Brine
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ EV227B 18B G 34E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 60 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -35 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 140 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -31 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material EPDM
Tip EV227B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 3/4
Velikost šobe [mm] 18 mm
Vrednost Cv [gal/min] 6.4 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 5.5 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality