TGE, R22/R407C

067N2007

Temperaturni razpon [°C]: -25 - 10, MOP Točka [°C]: 15, Zmogljivost šobe [kW]: 38, Zmogljivost šobe [TR]: 11

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.462 Kilogram
Neto masa 0.38 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428138628

 

Deli priloženi Bulb strap
Dodatki TXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 59 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 1500 mm
Enak izdelek 067N2027
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R22/R407C
Ime izdelka Thermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TEA/TEAT/TEVA
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izravnava tlaka Externally equalized
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 49 bar
Maks. delovni tlak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Material Medenina
Material priključkov Baker
MOP Točka [°C] 15 °C
MOP Točka [°F] 60 °F
MOP Točka[psig] MOP 100
Možnost servisiranja No
Nastavitev pregretja Adjustable
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka UL Yes
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 2
Smer Straightway
Smer pretoka Bi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Statičnopregretje (SS) [°C] 4 °C
Statičnopregretje (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -25 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -15 °F
Tip TGE
UL approved refrigerants R22
R407C
Uravnotežen vhod [Da/Ne] Yes
Velikost dovoda [palcev] 5/8 in
Velikost izravnave [palcev] 1/4 in
Velikost odvoda [in] 7/8 in
Velikost šobe 11
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vrsta priključka za izravnavo Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Zmogljivost šobe [kW] 38 kW
Zmogljivost šobe [TR] 11 TR
Št. dokumenta SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality