TEH, 12 mm, 22.00 mm

067B4003

Uporablja se za izdelek: TE 5, Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 22.00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.33 Kilogram
Neto masa 0.31 Kilogram
Volume 0.313 Liter
EAN 5702428321082

 

Deli priloženi Screws
Washers
Dodatki TXV accessories
Ime izdelka Valve body for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TE
Ime programa delov TE 5
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 32 kos
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja TXV spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Smer Straightway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje LLC CDC TYSK
Tip TEH
Uporablja se za izdelek TE 5
Uravnotežen vhod [Da/Ne] No
Velikost dovoda [mm] 12 mm
Velikost odvoda [mm] 22 mm
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality