TE 5, R454C

067B3398

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.52 Kilogram
Neto masa 0.44 Kilogram
Volume 1.663 Liter
EAN 5702424057626

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 118 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 3000 mm
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R454C
Ime izdelka Element for expansion valve
Ime programa delov TE 5
Izravnava tlaka Externally equalized
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 400 psig
Material Medenina
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Element
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip TE 5
Velikost izravnave [palcev] 1/4 in
Vrsta priključka za izravnavo Flare
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality