TE 12, R22/R407C

067B3213

Temperaturni razpon [°C]: -40 - -15, MOP Točka [°C]: -10

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.646 Kilogram
Neto masa 0.532 Kilogram
Volume 2.206 Liter
EAN 5702428148436

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 118 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 3000 mm
Hladilna sredstva R22/R407C
Ime izdelka Element for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TE
Ime programa delov TE 12
Izravnava tlaka Externally equalized
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 400 psig
Material Medenina
MOP Točka [°C] -10 °C
MOP Točka [°F] 15 °F
MOP Točka[psig] MOP 35
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Element
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturni razpon [°C] [Maks] -15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip TE 12
Velikost izravnave [palcev] 1/4 in
Vrsta priključka za izravnavo Flare
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality